Digitale Transformation der Zustandsüberwachung von Anlagen mit IIoT-Software
PlantWeb Insight Anwendungen interpretieren mithilfe drahtloser Sensoren und bestehender kabelgebundener Instrumente sofort wichtige Anlagenzustandsdaten mit vordefinierten, branchenüblichen IIoT-Anwendungen. Diese Anwendungen lassen sich in Ihre bestehende drahtlose und kabelgebundene Infrastruktur integrieren und können überall leicht implementiert und aufgerufen werden, wodurch Sensordaten in verwertbare Informationen umgewandelt werden, um die Entscheidungsfindung zu verbessern.
Products
Anwendungen: Energie
Kondensatableiter-Anwendung
Diese Anwendung ermittelt den Online-Zustand Ihrer Kondensatableiter, indem sie überprüft, ob sich ein Ableiter im Fehlermodus befindet. Zeigen Sie Trends zu vergangenen Funktionszuständen, Emissionen und Energieverlusten pro Falle an und verfolgen Sie die Auswirkungen anhand wichtiger Leistungsziele. Die Anwendung nutzt Daten von Rosemount 708 Wireless Akustik-Messumformern, um Störungen (Durchblasen, Überfluten, Verstopfen) und Inaktivität kontinuierlich zu identifizieren.
Anwendungen: Zuverlässigkeit
Pumpenanwendung
Diese Anwendung bietet eine umfassende Überwachung von Pumpen mit fester Drehzahl, indem sie einen Gesamtüberblick über den Zustand aller Anlagen liefert. Status und Warnmeldungen werden anhand vorgefertigter Algorithmen berechnet, die auf branchenweit anerkannten Analysen basieren. Vorausschauende Diagnosen und Warnmeldungen ermöglichen eine bessere Priorisierung der Pumpenwartung, sodass Benutzer meldepflichtige Vorfälle minimieren und schnell Anlagen identifizieren können, die Aufmerksamkeit erfordern.
Anwendungen: Integrität
Non-intrusive Korrosionsanwendungen
Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung mit Echtzeitdaten und Erkenntnissen zu Korrosion und Erosion, die darauf ausgelegt sind, die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlagen zu maximieren und die Rentabilität zu steigern. Innerhalb der Software-Oberfläche können Benutzer von erweiterten Analysen profitieren, um die Auswirkungen von rentabilitätsorientierten Prozessänderungen zu bewerten. Vermeiden Sie Leckagen und gewährleisten Sie Prozess- und Personensicherheit durch frühzeitige Erkennung von Korrosions- und Erosionsereignissen.
Anwendungen: Wireless-Infrastruktur
Netzwerkmanagement-Anwendung
Anwender erhalten mit der Plantweb Insight Netzwerkmanagement-Anwendung einen konsolidierten Einblick in den Netzwerkzustand. Die Anwendung identifiziert Defizite bezüglich der Umsetzung bewährter Praktiken. Sie bietet darüber hinaus Netzwerkinformationen und Diagnosezusammenfassungen. Das Diagramm des Maschennetzwerks visualisiert Netzwerkstrukturen und ermöglicht so eine schnelle Störungsanalyse und -beseitigung.
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen
Was macht Plantweb Insight?
Plantweb Insight™ ist ein Portfolio vorkonfigurierter Analyseanwendungen, die die Daten von kabellosen und verkabelten Feldgeräten in priorisierte, verwertbare Erkenntnisse für Wartungs-, Zuverlässigkeits- und Betriebsteams verwandeln. Jede Anwendung wurde speziell für eine bestimmte Anlagenklasse entwickelt (Pumpen, Wärmetauscher, Kondensatableiter, Überströmventile und mehr), sodass Sie zur Interpretation der Ergebnisse keine Datenwissenschaftler benötigen. Plantweb Insight™ wird am Einsatzort oder an der Peripherie ausgeführt.
Vorkonfigurierte Anwendungen sorgen für schnellere Wertschöpfung und niedrigere Gesamtbetriebskosten als maßgeschneiderte Analyseanwendungen. Der Aufbau von Grund auf erfordert Datenwissenschaftler, anlagenspezifisches Fachwissen und monatelange Modellentwicklung für jede Anlagenklasse. In Plantweb Insight™ Anwendungen ist bereits die jahrzehntelange Prozess- und Zuverlässigkeitserfahrung von Emerson integriert, so dass Teams vom ersten Tag an präzise, verwertbare Diagnosen erhalten, ohne die zugrunde liegenden Modelle zu validieren.
Auswahl der richtigen Anwendung
Plantweb Insight™ Asset View stellt eine zentrale Ansicht des Anlagenzustands von Pumpen, Motoren, Lüftern, Kompressoren und anderen überwachten Geräten zur Verfügung. Das System hilft Wartungsteams, die vorrangigsten Probleme zu ermitteln, den Anlagenzustand in Blick zu behalten und die Aufmerksamkeit dort zu konzentrieren, wo sie am dringendsten benötigt wird.
In Verbindung mit kabellosen Schwingungssensoren und Lagertemperaturmessumformern stellen diese Anwendungen den Teams bereits Wochen im Voraus Warnunghinweise zur Verfügung, damit Reparaturen zeitlich in der Nähe von bereits geplanten Ausfallzeiten eingeplant werden, statt auf ungeplante Ausfallzeiten reagieren zu müssen.
Für pumpenspezifische Diagnosen:
Die Plantweb Insight™ Anwendung für Pumpen führt erweiterte Analysen zur Erkennung von Kavitation, verstopften Sieben, vorzeitigem Lager- und Getriebeverschleiß sowie drohenden Dichtungsleckagen durch.
Für akustische Anlagenüberwachung:
- Plantweb Insight™ für Kondensatableiter – erkennt ausgefallene oder defekte geschlossene Ableiter, quantifiziert Kondensatverluste in Dollar und priorisiert Reparaturen entsprechend den finanziellen Folgen
- Plantweb Insight™ für Druckentlastungsventile – überwacht PRV-Freigabeereignisse für Emissionsberichte und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Beide verwenden Daten von Rosemount™ 708 Wireless Akustikmessumformern.
Integration und Bereitstellung
Ja. Plantweb Insight™ stellt über branchenübliche Protokolle eine Verbindung zu vorhandenen Datenquellen her und Ausgaben erfolgen an die von Ihren Teams bereits verwendeten Tools.
Unterstützte Eingänge: HART-IP (von WirelessHART® Gateways), OPC UA,® Modbus®, MQTT, AMS DataServer
Unterstützte Ausgänge: E-Mail (SMTP), OPC UA, Modbus, REST API, MQTT
Bestehende Hostsysteme müssen nicht ausgetauscht werden.
Ja. Plantweb Insight unterstützt Sicherheits- und IT-Managementfunktionen auf Unternehmensniveau:
- Rollen- und standortbasierte Zugriffskontrollen
- Active Directory-Integration
- Single Sign-On (SSO)
- On-Premise- oder Edge-Bereitstellung für vollständige Datenhoheit
Plantweb Insight wird als virtuelle Maschine bereitgestellt und kann auf einem Standardserver, PC oder einem peripheren Industrie-PC ausgeführt werden.
Wert und Ergebnisse
Plantweb Insight™ amortisiert sich für eine einzelne Anlageklasse in der Regel innerhalb von 12 bis 18 Monaten. Zu den allgemeinen Werttreibern gehören:
- Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten an überwachten Anlagen um 30 bis 50 %
- Kürzere mittlere Reparaturzeit durch priorisierte Arbeitsaufträge
- Energieverluste aus ausgefallenen Kondensatabscheidern und ineffizienten Wärmetauschern ausgeglichen
- Unterstützung von Nachhaltigkeits- und Compliance-Teams bei der Emissionsberichterstattung