Ermitteln des Temperaturprofils von Reaktoren

Temperature Profiling of Reactors

Minimierung der Installationskosten mit Messumformern für hohe Dichte

Die Einhaltung von Umweltnormen und eine präzise Steuerung der Betriebsbedingungen erfordern eine Temperaturprofilierung in Reaktoren. Wenn nicht ermittelt wird, ob die Temperatur innerhalb der Normalgrenzwerte bleibt, gefährdet dies die Reaktionsleistung. Der Rosemount™ 848T Temperaturmessumformer ermöglicht über FOUNDATION™ Feldbus bis zu 8 Eingänge oder 4 Eingänge über WirelessHART®. Dieser Typ von Mehrfacheingangsgerät ist ideal für Reaktoren, die aufgrund der reduzierten Verkabelungs- und Messumformerkosten in unmittelbarer Nähe zueinander mehrfach messen müssen.