Füllstandsmessung in Diesel-Massenguttanks für Rechenzentren

Sicherstellung der Kraftstoffverfügbarkeit für Notstromversorgung und längere Laufzeit

Diesel Bulk Storage Tank Level Measurement for Data Centers

Anwendungen und Herausforderungen für Diesel-Massenguttanks

Rechenzentren sind auf Diesel-Massenguttanks angewiesen, um die Kraftstoffversorgung für Notstromaggregate bei Stromausfällen und längeren Stromunterbrechungen sicherzustellen. Eine zuverlässige Bestandsübersicht und Alarmüberwachung helfen den Betreibern dabei, die Notstrombereitschaft zu gewährleisten, das Kraftstoffmanagement zu verbessern und manuelle Kontrollen zu reduzieren.

 

Die größten Herausforderungen:

  • Unerwartete Kraftstoffengpässe können die Verfügbarkeit von Generatoren und die Einsatzbereitschaft der Notstromversorgung beeinträchtigen.
  • Leckagen und Überfüllungen können Risiken für die Umwelt, die Einhaltung von Vorschriften und den Betrieb mit sich bringen.

 

Wie die Füllstandsmessung hilft:

  • Verbessert die Bereitschaft der Notstromversorgung.
  • Unterstützt die Verwaltung des Kraftstoffbestands.
  • Reduziert manuelle Tankinspektionen. 

Häufig gestellte Fragen

Durch die ständige Übersicht über die Kraftstoffvorräte können Betreiber sicherstellen, dass Notstromaggregate bei Stromausfällen über ausreichend Kraftstoff verfügen, was die Verfügbarkeit und die betriebliche Ausfallsicherheit gewährleistet.

Diesel-Massenguttanks dienen der langfristigen Kraftstofflagerung für Notstromaggregate und sichern den Betrieb der Anlage bei längeren Stromausfällen.

Die Bestandsüberwachung in Echtzeit hilft Betreibern, niedrige Kraftstoffstände frühzeitig zu erkennen, Kraftstofflieferungen proaktiv zu planen und das Vertrauen in die Verfügbarkeit der Generatoren aufrechtzuerhalten.

Eine kontinuierliche Überwachung kann dabei helfen, ungewöhnlichen Verbrauch, niedrige Lagerbestände, Leckagen und Überfüllungen zu erkennen, bevor sie den Betrieb beeinträchtigen.

Welche Technologie die beste ist, hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Berührungslose Radarsysteme werden häufig zur kontinuierlichen Überwachung des Kraftstoffbestands eingesetzt, während Füllstandsgrenzschalter für Alarmmeldungen bei hohem und niedrigem Füllstand sorgen. Mit Überwachungszentralen lassen sich Informationen aus mehreren Tanks bündeln, sodass die Betreiber einen zentralen Überblick über den Kraftstoffbestand und die Alarmzustände am gesamten Standort erhalten.

Die kontinuierliche Bestandsübersicht hilft Betreibern dabei, das Kraftstoffmanagement zu verbessern, die Nachschubplanung zu unterstützen und die Bereitschaft für die Notstromversorgung mit größerer Sicherheit aufrechtzuerhalten.