Reduzieren Sie die Erfordernis von Einlaufstrecken in Kühlwasseranwendungen

Erhöhen Sie die Designflexibilität bei gleichzeitiger Beibehaltung der bekannten Genauigkeit der Durchflussmessung in der Nähe von Rohrleitungsstörungen

Equipment, cables and piping as found inside of industrial chiller plant room timelapse hyperlapse. Part of data center

Die Herausforderungen bei der Installation in Kühlwassersystemen bewältigen

Wenn Kühlwassersysteme wachsen und die Leitungsgrößen zunehmen, wird es zunehmend schwieriger, ausreichende gerade Einlaufstrecken für die Durchflussmessung zu finden. Konstrukteure und Anlagenteams sind oft gezwungen, um Bögen und Platzbeschränkungen herum zu planen, benötigen aber dennoch zuverlässige Durchflussdaten, um die Kühlleistung zu optimieren. Rosemount Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte, ausgestattet mit Emersons proprietärer Kurzstreckeninstallationstechnologie, helfen, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem sie die bekannte Systemgenauigkeit selbst dann beibehalten, wenn sie unmittelbar neben einem 90°-Bogen installiert werden. Erhältlich mit dem Rosemount 9732 Magnetisch-induktiven Durchflussmessumformer sowie den Rosemount 9205 und 8795 Magnetisch-induktiven Durchflusssensoren ermöglicht die Lösung eine größere Designflexibilität, ohne Druckverluste zu verursachen. Für größere Leitungsgrößen werden häufig Clamp-on-Technologien wie FLEXIM evaluiert, die Installationen mit begrenzten geraden Einlaufstrecken ermöglichen. Sowohl FLEXIM als auch Rosemount Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte bieten eine Full-Bore-Messlösung mit vorhersehbarer Leistung von der Inbetriebnahme bis zum langfristigen Betrieb. Die Technologie von Emerson für Kurzstreckeninstallationen unterstützt Neubau- und Nachrüstungsprojekte, hilft, den nutzbaren Platz zu maximieren, und schafft gleichzeitig Vertrauen in die Kühlwasserdurchflussmessung.