Technologien der Füllstandsmessung verhindern Produktschäden und -verlust
Nebenprodukte aus der Ölverarbeitung (Schrotmehl, Schoten, Lecithin, Maismehl, getrockneter Mais usw.) werden in Silos gelagert, bevor sie zu Düngemitteln, Futtermittel, Kosmetika und anderen Produkten weiterverarbeitet werden. Eine große Herausforderung, neben der kontinuierlichen Materialmessung im Silo, besteht darin, Materialablagerungen frühzeitig zu erkennen. Dies kann die Qualität des Produkts beeinträchtigen, da die Temperatur im Innern der Ablagerungen mit der Zeit ansteigt, die Nebenprodukte darin verbrennen, aneinander kleben, harte Klumpen bilden und sich nicht mehr verwenden lassen. Zur Vermeidung von Verlusten müssen Bediener diese Herausforderung meistern, indem sie die Ablagerungen bereits erkennen, wenn sie sich zu bilden beginnen. Durch die Echtzeit-Anzeige von Materialzuweisungen innerhalb der Silos können Benutzer alle erforderlichen Wartungs- und Reinigungsmaßnahmen leicht so planen, dass sie stattfinden, bevor es zu Schäden am Produkt oder unerwarteten Unterbrechungen des Produktionsprozesses kommt.