Überfüllungen beim Befüllen und Entleeren von Milchtanks vermeiden
Annahme und Transfer von Milchprodukten zwischen den Betrieben sind wichtige Messpunkte, um potenzielle Verschwendung oder Probleme mit der Produktqualität zu erkennen und zu beheben. In den Annahmebehältern ist eine Füllstandsmessung erforderlich, um die Planung zu optimieren und Überfüllungen zu vermeiden.