Füllstandsmessung für die Lagerung von Saatgut in der Kernölproduktion

Messen Sie den Füllstand von Rohmaterialien und Ablagerungen in Silos genau, um rechtzeitige Wartungs- und Reinigungszyklen zu ermöglichen.

Level Measurement for Seed Storage in Seed Oil Production

Technologien für die Füllstandsmessung helfen bei der Optimierung der Bestandskontrolle

Eine genaue Bestandskontrolle ist erforderlich, um eine ausreichende Versorgung mit Rohmaterialien zur Erfüllung des spezifischen Produktionsplans zu gewährleisten. Vor der Verarbeitung zu verschiedenen Ölsorten werden die Samen von z. B. Sonnenblumen, Palmkernen, Saflor, Sojabohnen, Sesam und Raps oder Nüsse wie Erdnüsse, Mandeln und Walnüsse vor Ort gelagert, um einen kontinuierlichen Produktionsprozess sicherzustellen. Die Größe der Silos, in denen diese Rohmaterialien gelagert werden, kann im Durchmesser von mehr als 15 m bis zu mehr als 40 m variieren. Die Kenntnis der genauen Menge des in die Ölgewinnungsmaschinen eingeführten Rohmaterials ist für die Nachverfolgung und Steuerung der Produktionseffizienz von entscheidender Bedeutung. Ablagerungen im Silo können die Qualität des Rohmaterials beeinträchtigen. Da die Temperatur im Innern mit der Zeit ansteigt, besteht die Gefahr, dass die Samen verbrennen und aneinander kleben bleiben, wodurch harte Klumpen entstehen, die nicht mehr verwendet werden können. Daher ist eine frühzeitige Kenntnis solcher Ablagerungsrisiken von größter Bedeutung.