Füllstandsmessung in Rohstofflagerbehältern in Getreideproduktionsbetrieben

Präzise Messung des Getreidefüllstands in Lagersilos, um eine kontinuierliche Produktion zu gewährleisten.

Level Measurement in Raw Material Storage Vessels in Grain Production Operations

Verhinderung von Prozessunterbrechungen mit Radartechnologien

Angeliefertes Getreide wird in großen Behältern oder Silos gelagert. Eine genaue Füllstandsmessung kann aufgrund der staubigen Umgebung mit trockenen Materialien eine Herausforderung sein. Getreide muss kontinuierlich gemessen werden, damit die benötigte Menge an Material für die Aufbereitung zur Verfügung steht.