Kontinuierliche Füllstandsüberwachung klebriger Medien mithilfe von Radartechnologien
Maisstärke ist ein Endprodukt der Maisnassvermahlung. Sie ist ein Handelsprodukt, das sowohl für den Verzehr als auch kommerziell genutzt wird. Maisstärke ist ein feines, trockenes Pulver, das anfällig für Anhaften und Anbacken ist, was deren genaue Messung zu einer Herausforderung macht. Kontinuierliche, zuverlässige Lagerbestände sind entscheidend für die Terminierung von Lieferungen an Endnutzer. Technologien mit geführter Mikrowelle oder berührungslosem Radar sind hierfür gut geeignet. Durch die Erkennung von Ablagerungen kann eine entsprechende Wartung geplant werden. Die berührungslose Füllstandsmesstechnologie eignet sich besonders gut für die Messung klebriger Medien, die zu Ablagerungen neigen.