Vermeidung von Überfüllungen mit zuverlässiger Radartechnologie
Trockener Mais wird bis zu einer bestimmten Höhe in die Einweichbehälter fallen gelassen, bevor Flüssigkeit hinzugefügt wird. Da der staubige, getrocknete Mais sehr schnell in die hohen Einweichbehälter gefördert wird, stellt die Messung eine Herausforderung dar. Der Füllstand des ankommenden Mais muss genau gemessen werden, um eine Überfüllung zu verhindern und Platz für die Zugabe von Einweichflüssigkeit zu schaffen. Das Messgerät muss in der Lage sein, sowohl die trockene als auch die flüssige Phase der Mischung zu messen.