Kontinuierliche Füllstandsüberwachung in staubiger Umgebung mit Radartechnologie
Mehl wird in Silos für den Versand und die Verpackung als Schüttgut gelagert. Eine sorgfältige Überwachung des Mehlfüllstands im Silo ist unerlässlich, um eine effiziente Lieferung vom Produktionsprozess über die Lagersilos bis hin zur Lieferung als Schüttgut oder Verpackung zu gewährleisten. Da bei der Befüllung und Entleerung von Mehl sehr viel Staub entsteht und es dazu neigt, sich an den Silowänden abzusetzen, ist der tatsächliche Füllstand schwer zu ermitteln.