Füllstandsmessung des Zuckerlagerbestands in der Backwarenherstellung

Genaue Messung des Zuckerfüllstands trotz klebriger, staubiger Materialien.

Level Measurement of Stored Sugar Inventory in Pastry Production

Radar- und Grenzstandsüberwachungstechnologien überwachen Rohstoffe kontinuierlich

Zucker wird in Silos gelagert, bevor er zur Teigmischung hinzugefügt wird. Zucker und Zuckerstaub neigen dazu, sich in Silos anzusammeln, wodurch Ablagerungen und Gewölbe entstehen, so dass es sehr schwierig wird, den tatsächlichen Materialgehalt kontinuierlich zu erfassen. Die klebrigen Eigenschaften des Materials sind eine Herausforderung für Füllstandsmesssysteme, die selbst dann genaue Messwerte liefern müssen, wenn Zucker an ihrer Antenne oder anderen Systemkomponenten klebt.