Füllstandsmessung von in Mehlmühlen gelagerter Weizenkleie

Genaue und kontinuierliche Überwachung des Weizenkleie-Füllstands, um sicherzustellen, dass die Packungs- und Lieferpläne eingehalten werden.

Level Measurement of Stored Wheat Bran in Flour Mills

Kontinuierliche Füllstandsüberwachung in staubiger Umgebung mit Radartechnologie

Kleie ist ein Nebenprodukt der Weizenvermahlung, das zur Anreicherung von Brot und Frühstücksmüsli sowie zur Herstellung von Vollkornmehl verwendet wird. Die Kleie wird nach dem Mahlen in Silos gelagert, bevor sie an Bäckereien und andere weiterverarbeitende Betriebe geliefert wird. Mehlhersteller müssen ihren Kleievorrat sorgsam überwachen, um unerwartete Unterbrechungen im Mehlproduktionsprozess oder in der Lieferplanung zu vermeiden. Kleie wird als Schüttgut verkauft und transportiert. Mehlhersteller müssen das Volumen des im Silo verbleibenden Bestands überwachen, damit der Zeitplan für Verpackung und Lieferung ohne Prozessunterbrechungen eingehalten werden kann. Die Installation zusätzlicher Füllstandsgrenzschalter verhindert ein Überfüllen, das zum Austritt von Produkten führen kann.