Füllstandsmessung von gelagerten Weizenkeimen bei der Mehlherstellung

Eine genaue Füllstandsüberwachung der gelagerten Weizenkeime in Silos unterstützt ein erfolgreiches Bestandsmanagement.

Level Measurement of Stored Wheat Germ in Flour Manufacturing

Kontinuierliche Füllstandsüberwachung in staubiger Umgebung mit Radartechnologie

Weizenkeime, genauso wie Kleie, sind ein Nebenprodukt beim Weizenmahlen und dienen als Zusatzstoff für unterschiedliche Backwaren. Nach dem Mahlverfahren und vor der Auslieferung werden sie in Silos gelagert. Weizenkeime werden in großen Mengen verkauft und versandt. Hersteller von Mehl müssen den im Silo verbleibenden Bestand genau überwachen, um sicherzustellen, dass die Verpackungs- und Lieferpläne eingehalten werden können. Die Installation zusätzlicher Füllstandsgrenzwertschalter verhindert ein Überfüllen, das zu Überlauf führen kann.