Füllstandsmessung von Zucker in Verpackungssilos in Zuckermühlen

Genaue und kontinuierliche Füllstandsmessung des für die Verpackung gelagerten Zuckers, trotz klebriger Materialeigenschaften.

Level Measurement of Sugar in Packaging Silos at Sugar Mills

Zuverlässige Füllstandsüberwachung klebriger Medien mit berührungslosem Radar

Der Zucker wird zu den Verpackungssilos transportiert und dort in Säcke und Kartons verpackt. Zucker und Zuckerstaub neigen dazu, sich in Silos anzusammeln, wodurch Ablagerungen und Gewölbe entstehen, so dass es sehr schwierig wird, den tatsächlichen Materialgehalt kontinuierlich zu erfassen. Die klebrigen Eigenschaften des Materials sind eine Herausforderung für Füllstandsmesssysteme, die selbst dann genaue Messwerte liefern müssen, wenn Zucker an ihrer Antenne klebt.