Optimieren Sie Ihren Brauprozess durch Präzisionsmahlen
Im Brauprozess gibt es zwei verschiedene Mahlmethoden: Nassmahlen und Trockenmahlen. Für beide werden Messumformer benötigt. Beim Nassmahlen ist die präzise Kontrolle der Wasserzugabe entscheidend. So wird die Extraktion des fermentierbaren Zuckers optimiert und die Spelzenqualität verbessert. Beim Trockenmahlen ist die genaue Messung der Kornpartikelgröße unerlässlich, um eine angemessene Konsistenz für effizientes Maischen und Läutern sicherzustellen. Fortschrittliche Messinstrumente sind für beide Methoden unerlässlich, um Einheitlichkeit zu erzielen, die Effizienz zu optimieren und die höchste Qualität des Endprodukts zu gewährleisten.