Messinstrumente für die Presstechnik im Weinbau

Sorgen Sie mithilfe von Messinstrumenten für optimale Erträge, Qualität und Effizienz.

Measurement Instrumentation for Pressing in Winemaking

Präzisionspressen bei der Weinherstellung

Das Pressen ist ein wichtiger Schritt im Weinherstellungsprozess, bei dem der Saft aus den Trauben extrahiert wird, wodurch die Grundlage für die Gärung geschaffen und dem Wein schließlich sein endgültiger Charakter verliehen wird. Durch den Einsatz moderner Messinstrumente in der Pressphase der Weinherstellung werden die Präzision, Konsistenz und Effizienz der Saftgewinnung deutlich verbessert und dabei sichergestellt, dass der produzierte Wein den höchsten Qualitäts- und Geschmacksstandards entspricht.