Messumformer für Brennblasen bei der Destillation

Mit präzisen Messinstrumenten können Sie die Produktion maximieren und Verschwendung minimieren.

Measurement Instrumentation for Stills in Distilling

Genaue Überwachung und Regelung des Destillationsvorgangs

Um bei Spirituosen wie Whisky, Gin und Wodka höchste Qualität zu erreichen, ist eine präzise Regelung des Destillationsprozesses unabdingbar. Beim Destillieren wird der Alkohol durch Verdampfen und Kondensieren in einer Brennblase aus einer alkoholhaltigen Flüssigkeit extrahiert. Mit den fortschrittlichen Messinstrumenten von Emerson können Destillen eine gleichbleibende und optimale Regelung kritischer Parameter gewährleisten, durch die der angestrebte Alkoholgehalt sowie die Reinheit und der Geschmack der Spirituose gewährleistet werden.