Messlösungen für Sterilisierungs- und Trocknungsprozesse bei der Nassfutterproduktion

Gewährleisten Sie Lebensmittelsicherheit und die gewünschte Produktqualität bei der Nassfutterproduktion.

Measurement Solutions for Sterilizing and Drying Processes in Wet Pet Food Production

Zuverlässige Messinstrumente für die Nassfutterproduktion

Sobald eine Charge den Kocher verlässt, finden bei Nass- und Trockenfutterprodukten in der Regel verschiedene Prozesse zur abschließenden Verarbeitung und Verpackung statt. Tiernassfutter wird oft zu einer Abfüllinie mit Dosen oder Schalen transportiert, wo das Produkt präzise in die Behälter abgefüllt wird. Anschließend werden die Dosen über eine Stunde lang in einem hydrostatischen Kocher bei ca. 120 °C (250 °F) sterilisiert, um Handelssterilität zu erreichen. Bei der Sterilisierung muss der Dampfverbrauch genau beobachtet werden, um eine Energieanalyse durchzuführen und die gewünschten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Nach der Sterilisierung werden die Tierfutterdosen und -schalen rasch abgekühlt und getrocknet, um sie auf die Etikettierung und Verpackung vorzubereiten. Die fortschrittlichen Messinstrumente von Emerson können bei Sterilisations-, Trocknungs- und Verpackungsprozessen eingesetzt werden, um Produktleckagen vor dem Versand zu erkennen sowie die Dampfqualität zu überwachen und zu steuern.