Zuverlässige, robuste Füllstandserkennung von Feststoffen mit aktiver Abschirmungstechnologie
Futtermittelhersteller verwenden häufig Prozesstrichter, um ihren Produkten Aromastoffe hinzuzufügen. Die Füllstandsmessung in den Prozesstrichtern kann schwierig sein, da die starken Vibrationen und die kontinuierlichen Bewegungen die Elektronik einiger Messgeräte beschädigen können. Hersteller, die Prozessbehälter verwenden, benötigen zuverlässige, robuste Lösungen für die Füllstandsmessung, die für Medien mit niedriger Dielektrizitätskonstante konzipiert und so entwickelt sind, dass sie hohen Temperaturen, hohen mechanischen Belastungen, hohen Zugkräften und anderen extremen Bedingungen in engen, staubigen Räumen standhalten. Geräte mit fernbedienten Elektronikoptionen eignen sich gut für die Messung in solchen Umgebungen mit starken Vibrationen.