Füllstandserkennung von Feststoffen in Mischfuttertrichtern

Sorgen Sie für die zuverlässige Steuerung der Befüllung und Entleerung von Futtermittelsilos.

Solids Level Detection in Compound Animal Feed Hopper

Präzise Erkennung von hohen und niedrigen Füllstanden in kompakten, staubigen Umgebungen

Mischfutterlieferanten müssen häufig Materialien an verschiedenen Stellen während des Produktionsprozesses verwalten. Faktoren wie hohe Staubkonzentration, enge Räume sowie hohe Befüll- und Entleerungsraten führen dazu, dass dieser Bereich schwer zu überwachen ist. Der Einbau von Messinstrumenten im Futtermitteltrichter, die den Prozesstemperaturen von bis zu 80 °C (176 °F) und der hohen mechanischen Belastung durch die Masse der Prozessmedien standhalten, ermöglicht eine automatisierte Kontrolle der oberen und unteren Grenzwerte in diesem schwierigen Bereich.