Lösungen für das Dampfmanagement, mit denen Sie beim Brauen Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen

Reduzierung des Wasserverbrauchs ohne Beeinträchtigung der Produktqualität in der Brauindustrie.

Water Management Solutions for Reaching Your Brewing Sustainability Goals

Messinstrumente für einen verantwortungsvollen Wasserverbrauch beim Brauen

Der gesamte Wasserverbrauch einer Brauerei kann das 4- bis 12-fache der im Endprodukt enthaltenen Menge betragen, was den Brauern eine große Chance bietet, den Wasserverbrauch zu reduzieren und so die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Da die Wasserqualität zunehmend zum Symbol für Umweltzerstörung wird und der Zugang zu sauberem, stetigem Wasser weltweit immer umstrittener wird, stehen Brauereien unter Druck, ihren Wasserverbrauch in ihren Betrieben zu überwachen und zu reduzieren, bevor die Kosten steigen und Nutzungsbeschränkungen eingeführt werden.

Die hochentwickelten Messinstrumente sind darauf ausgelegt, einen besseren Einblick in den Wasserverbrauch zu ermöglichen, um den Verbrauch in Ihrer Brauerei zu reduzieren und so Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.