Die Smart Meter Verification ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Beschichtungen
Die Optimierung der Produktion und die Verbesserung der Zuverlässigkeit sind von entscheidender Bedeutung für die kontinuierliche Fertigung in der Pharmaindustrie, einem vollautomatisierten Prozess mit direkter Steuerung des Produktionsausstoßes und der Materialzufuhr. Eine Herausforderung bei der kontinuierlichen Fertigung sind Fällungsprodukte, die häufig zu verstopften Leitungen führen. Rohrverstopfungen wirken sich auf die Produktionsqualität und -verfügbarkeit aus. Kunden aus der Pharmaindustrie suchen nach dem besten Weg, die Produktion während einer Charge zu verbessern und einen Alarm zur Prozessunterbrechung und Reinigung der Leitung auszulösen, bevor das Rohr verstopft wird. Dies kann anhand der Beschichtungsdiagnostik von Coriolis-Durchflussmessgeräten mittels Smart Meter Verification erreicht werden, die eine frühzeitige Erkennung von verstopften Leitungen ermöglicht und so die Abschaltung der Anlage reduziert. Solche Diagnosen unterstützen die Digitalisierung des ortsgebundenen Reinigungsverfahrens, so dass die Reinigung entsprechend dem Grad der erkannten Beschichtung geplant werden kann. Dies gewährleistet ein erfolgreiches Reinigungsverfahren ohne zusätzliche Reinigung, und das Gerät kann in vollem Umfang genutzt werden.