Durchflussmessung von reinem Stickstoff 5.0

Durchflussmessung von reinem Stickstoff

Flow Measurement of Nitrogen 5.0

Eingriffsfreie, hygienische und genaue Überwachung von reinem Stickstoff

Reiner Stickstoff, oft auch als Stickstoff 5.0 bezeichnet, hat einen Reinheitsgrad von 99,999 %. In Life Sciences spielt dieser hochreine Stickstoff in verschiedenen Anwendungen, unter anderem beim Verdünnen, für Zellkulturen, bei der Kryokonservierung und in der Chromatographie, eine entscheidende Rolle.


Stickstoff 5.0 ist eine teure und empfindliche Ressource, weshalb seine Überwachung ratsam ist. Durch die Überwachung des Verbrauchs und des Systems auf mögliche Leckagen werden Prozessoptimierung und Energieeffizienz sichergestellt.