Zuverlässige Gasleckerkennung
In der Pharmaverarbeitung stellt das Risiko von Sauerstoffmangel ein großes Problem dar. Sauerstoffmangel wird im Allgemeinen durch inerte Gase wie Stickstoff und Argon verursacht und bedeutet eine Senkung des Sauerstoffgehalts in der Luft auf unter 20,9 %. Die Komplettlösung von Emerson eignet sich hervorragend für die schnelle und effiziente Bewältigung von mit Sauerstoffmangel verbundenen Risiken und erhöht so die Sicherheit der Arbeitskräfte.