Präzise Lösungen für die Durchflussmessung für optimierte Zellkulturen
Die Kontrolle des Nährstoff- und Medienflusses in Bioreaktoren ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Zellgesundheit, Lebensfähigkeit und konsistente Kulturleistung. Selbst kleinste Schwankungen des Durchflusses können zu uneinheitlichen Erträgen, Kontaminationsrisiken und kostspieligen Verzögerungen führen. Durch die Integration von hygienischen Durchflussmessgeräten können Life-Sciences-Teams eine präzise Regelung in Echtzeit der Nährstoffzufuhr und des Medienflusses erreichen, wodurch die Variabilität reduziert und die Einhaltung der GMP- und FDA-Anforderungen unterstützt wird. Diese Lösungen tragen dazu bei, die Zuverlässigkeit der Prozesse zu steigern, die Skalierung zu beschleunigen und die Produktintegrität während der gesamten Verarbeitung zu schützen.