Optimierung der Filtrationsleistung mit hygienischen Durchflussmessgeräten
Die Fertigung im Bereich Life Sciences stützt sich auf eine Reihe von Filtrationsverfahren, von denen jedes spezifische Anforderungen an Genauigkeit und Konsistenz stellt. Die Membranfiltration, zu der Mikrofiltration, Ultrafiltration und Nanofiltration gehören, spielt eine entscheidende Rolle bei der präzisen Trennung von Partikeln und Mikroorganismen. Die Tiefenfiltration bietet eine effektive Partikelrückhaltung für Klärungsschritte, während die Sterilfiltration für die Entfernung von Mikroorganismen sorgt, um die Produktsicherheit zu gewährleisten. Die Tangentialflussfiltration unterstützt effiziente Diafiltration und Konzentration, und die Direktdurchflussfiltration wird zur Klärung und Sterilisation in Anwendungen mit hohem Durchsatz verwendet.
In diesen Prozessen ermöglichen hygienische Durchflussmessgeräte eine Echtzeitüberwachung und eine nahtlose Integration in sanitäre Umgebungen, wodurch Hersteller Kontaminationsrisiken reduzieren, den Durchsatz verbessern und die Leistung selbst für die anspruchsvollsten Life Science-Anwendungen optimieren können.