Fortschrittliche Drucksensoren für zuverlässige Filtrationsleistung
Die Druckmessung ist für die Produktion im Bereich Life Sciences unerlässlich und liefert eine genaue Steuerung zur Aufrechterhaltung der Prozessstabilität und Produktintegrität über kritische Filtrationsschritte hinweg. Die Membranfiltration, einschließlich Mikro-, Ultra- und Nanofiltration, erfordert eine präzise Drucküberwachung, um die Trenneffizienz zu gewährleisten. Die Tiefenfiltration unterstützt die Klärung, während die Sterilfiltration vor mikrobieller Kontamination schützt. Die Tangentialflussfiltration ermöglicht Diafiltration und Konzentration, und die Direktflussfiltration gewährleistet die Sterilisation mit hohem Durchsatz. Die Aufrechterhaltung des richtigen Drucks verhindert Filterschäden, unterstützt optimale Durchflussraten und gewährleistet die Einhaltung strenger gesetzlicher Standards. Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, die Produktion nach CIP/SIP mit reproduzierbarer Druckleistung, die den Batchstart beschleunigt und die Konsistenz über Zyklen hinweg aufrechterhält, schnell wieder aufzunehmen.