Bedeutung zuverlässiger und sicherer Messungen und Betriebsabläufe mit Biokraftstoffen
Zur Steuerung des Betriebs von Biokraftstoffbunkern müssen Herausforderungen in Bezug auf extreme Temperaturen, Betriebssicherheit und Messgenauigkeit bewältigt werden, die sich alle auf die Effizienz und die Einhaltung von Umweltvorschriften auswirken. Eine Emerson-Lösung für das Bunkern von Biokraftstoffen vereinfacht diese Komplexitäten mit einem zuverlässigen Kraftstoffbunkermanagement und Ventilsteuerungssystem.
Durch die Verwendung der robusten und kompakten Stellantriebe von Damcos zusammen mit Ventilfernsteuerungssystemen gewinnen die Betreiber eine präzise Steuerung und Transparenz der Bunkervorgänge, so dass Sicherheit und Betriebsleistung verbessert werden.
Die Coriolis-basierte und zertifizierte Lösung von Micro Motion für die Bunkermessung sorgt für präzise und von Drittanbietern zertifizierte Kraftstofflieferungen, die nachverfolgbare Ergebnisse zeitigen. Die U-Rohrgeometrie der Elite-Serie sorgt für eine überragende Massegenauigkeit, ohne dass bei einem Wechsel der Kraftstoffart eine erneute Zertifizierung erforderlich ist.
Alle Komponenten lassen sich nahtlos in ein zentrales und integriertes Steuerungs- und Überwachungssystem einbinden und ermöglichen einen vollständigen Überblick über den Betrieb, so dass bessere Entscheidungsfindung und Compliance möglich sind.