Bewältigung von Überlaufproblemen bei der Grauwasserentsorgung auf Schiffen.
Grauwassertanks auf Seeschiffen sammeln Abwasser aus Duschen, Waschbecken, Wäschereien und Küchenbereichen. Dieses Wasser enthält häufig Seife, Waschmittel, Fett und organische Stoffe, was zur Bildung von Schaum, Ablagerungen und Biofilm führen kann. Diese Bedingungen erschweren die genaue Überwachung des Füllstands in den Tanks.
Ungenaue Füllstandsmessungen können zu Überläufen, erhöhtem Wartungsbedarf und verringerter Betriebseffizienz führen. Überlaufereignisse stellen Umweltrisiken dar und können den Schiffsbetrieb, insbesondere in regulierten Gewässern, beeinträchtigen. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, die Füllstände der Grauwassertanks kontinuierlich zu überwachen, um eine sichere und effiziente Abfallbewirtschaftung zu gewährleisten.