Die Bedeutung von präzisem Tankfüllstandsmanagement und Leerraumüberwachung
Um die Stabilität und strukturelle Integrität Ihres Tankschiffes zu erhalten, ist ein präzises Ballasttank-Managementsystem unerlässlich. Dieses System stützt sich auf fortschrittliche Systeme für Messungen in Tanks, die genaue Füllstandsmessungen für die Lastberechnungen und die Auslösung von Hochalarmen liefern. Unter schwierigen Bedingungen muss die Ballaststeuerung einfach zu bedienen und äußerst zuverlässig sein. Die kritische Aufgabe, das Schiff während des Ladungsbetriebs zu stabilisieren und den optimalen Tiefgangszustand aufrechtzuerhalten, wird durch ein Ballastsystem geregelt. Dieses System überträgt Wasser zwischen den Tanks an Bord für den Ausgleich des sich ändernden Gewichts, das durch Verschieben der Lasten und unterschiedliche Seebedingungen während der Fahrt verursacht wird. Durch die Integration der Ventilfernsteuerung und Tankfüllstandsmessung mit unserem fortschrittlichen Steuerungs- und Überwachungssystem erhalten Sie einen umfassenden Einblick in Ihr gesamtes Tankmanagementsystem. Unsere Lösungen sorgen für einen sicheren und effizienten Betrieb durch entsprechende Anpassungen, von Ballast über Bilge bis hin zu Tiefgang, Krängung und Trimm.