Tanker​

Fortschrittliche Lösungen für wichtige Anwendungen zur Tank- und Antriebsoptimierung auf Schiffen.

Fallback image

Optimierter Tankerbetrieb durch integrierte Lösungen​

Ein effizienter Tankerbetrieb hängt von einem präzisen und zuverlässigen Fracht-, Kraftstoff-, Ballast- und Antriebsmanagement ab. Überwachung von Druck, Durchfluss, Füllstand und Temperatur in Echtzeit (SEHEN), intelligente Alarme und Diagnosefunktionalitäten zur Unterstützung der Entscheidungsfindung (ENTSCHEIDEN) und Fernsteuerung von Pumpen und Ventilen (HANDELN) zur Beschleunigung von Maßnahmen. Zusammen können sie weitere betriebliche Verbesserungen (OPTIMIEREN) auf Tankschiffen vorantreiben.​

Lösungen in Aktion: Frachtmanagement für Tanker​

Tankers - Loading and Discharging Operations

Lade- und Entladevorgänge​

Tankvorgänge erfordern eine präzise Be- und Entladung, unterstützt durch sorgfältige Planung sowie Kontrolle und Überwachung in Echtzeit zur Verhinderung von Sicherheitsvorfällen, z. B. Überfüllung. Zuverlässige Messdaten, Steuerungen, Alarme und kontinuierliche Ereignisprotokollierung sorgen für Sicherheit, Compliance und betriebliche Effizienz.​

Lösungen in Aktion: Ballastmanagement für Tanker

Tankers - Ballast Operation

Ballastvorgänge​

Korrektes Ballastmanagement auf Tankschiffen ist ein entscheidender Faktor für die Stabilität des Schiffs und hängt von einer genauen Füllstandsmessung mit Kompensation des Gerätestandorts ab. Integrierte Überwachung und Steuerung von Pumpen und Ventilen gewährleistet eine sichere und effiziente Handhabung. Alarme im Hafen- und Seemodus liefern kritische Warnmeldungen, während die dynamische Farbgebung von Rohrleitungen, Ventilen, Pumpen und Tanks die Übersichtlichkeit und die operativen Kenntnisse verbessert.

Lösungen in Aktion: Kraftstoffmanagement für Tanker​

Tankers - Fuel Bunkering

Bunkern von Kraftstoff​

Ein zertifiziertes System sorgt für effiziente Bunkervorgänge auf Tankern. Coriolis-Messgeräte mit U-förmigen Rohren gewährleisten präzises und zertifiziertes Bunkern. Die Tankfüllstände werden durch Radar-Messumformer präzise bestimmt, während die Ventilfernsteuerung einen zuverlässigen Betrieb der Tanks gewährleistet und die Sicherheit und Kontrolle erhöht. Das Aperio Bunkermodul ermöglicht das Protokollieren und Melden von Daten in Echtzeit und sorgt so für Transparenz.

Lösungen in Aktion: Antriebsoptimierung für Tanker​

Tankers - CPP

Verstellpropeller

KI-basierte Antriebsoptimierungssysteme für Ihren Verstellpropeller sorgen für präzise Drehzahl- und Pitch-Regelung zur Optimierung von Antriebseffizienz und Schiffsgeschwindigkeit. Bei Integration in die MyData-Plattform ermöglicht die Lösung Überwachung in Echtzeit, während das CII-Berichtsmodul die Einhaltung von Vorschriften unterstützt. Die täglichen Berichte geben Einblicke in die Leistung des Schiffs und gewährleisten die Aufrechterhaltung von betrieblicher Effizienz und Compliance.​

Tankers - Streamline Tanker Vessel Management

eBook: Straffung des Tankschiffmanagements​

Tankschiffe müssen sich steigenden Anforderungen an Effizienz, Sicherheit und Compliance stellen. In diesem eBook wird untersucht, wie integrierte Automatisierung und fortschrittliche Technologien ihren Betrieb rationalisieren, Risiken reduzieren und die Kosten für Ihre gesamte Flotte senken können.​

Informationsquellen