Optimierte Betriebsabläufe auf Kreuzschiffen mit integrierten Lösungen
Der effiziente Betrieb von Kreuzfahrtschiffen hängt vom präzisen und zuverlässigen Management von Kraftstoff, Ballast und Antrieb ab. Echtzeit-Einblicke in Druck, Durchfluss, Füllstand und Temperatur (SEHEN), unterstützt durch intelligente Alarme und Diagnosefunktionalitäten (ENTSCHEIDEN), ermöglichen schnelle und informierte Maßnahmen über eine externe Pumpen- und Ventilsteuerung (HANDELN). Gemeinsam tragen diese Fähigkeiten dazu bei, kontinuierliche Leistungsverbesserungen (OPTIMIEREN) auf See zu erzielen.
Lösungen in Aktion: Ballastmanagement für Kreuzfahrtschiffe
Ballastvorgänge
Ein effektives Ballastmanagement auf Kreuzfahrtschiffen ist unerlässlich für Stabilität, Komfort und Sicherheit. Die präzise Tankfüllstandsmessung mit Kompensation der Sensorplatzierung stellt ein korrektes Gleichgewicht sicher. Die Fernsteuerung von Pumpen und Ventilen ermöglicht einen effizienten Betrieb, während Alarme im Hafen- und Seemodus rechtzeitig Warnmeldungen abgeben. Dynamische Farbkennzeichnung verbessert die Übersichtlichkeit von Rohrleitungen, Tanks und Ventilen und sorgt für zuverlässige Entscheidungsfindung.
Lösungen in Aktion: Kraftstoffmanagement für Kreuzfahrtschiffe
Bunkern von Kraftstoff
Zertifizierte Systeme gewährleisten ein effizientes Bunkermanagement auf Kreuzfahrtschiffen. Coriolis-Messgeräte mit U-förmigen Rohren liefern genaue Messungen, Radar-Messumformer bieten eine zuverlässige Messung in Tanks und die Ventilfernsteuerung erhöht die Sicherheit und den effizienten Betrieb. Die Aufzeichnung und Meldung von Daten in Echtzeit im Aperio Bunkermodul sorgt für Transparenz und unterstützt die Einhaltung sämtlicher Vorschriften während des gesamten Prozesses.
Lösungen in Aktion: Antriebsoptimierung für Kreuzfahrtschiffe
Verstellpropeller
KI-basierte Antriebsoptimierung für Verstellpropellersysteme auf Kreuzfahrtschiffen bedeutet eine präzise Drehzahl- und Pitch-Regelung sowie reibungsloses und kraftstoffeffizientes Reisen. Sie ist in die MyData-Plattform integriert und bietet eine Leistungsüberwachung in Echtzeit, unterstützt die Einhaltung von CII und erzeugt tägliche Berichte mit zuverlässigen, verwertbaren Erkenntnissen, mit deren Hilfe Sie die betriebliche Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit verbessern können.