Zuverlässige Ventilfernsteuerung für Marinesysteme
Empfohlene Produkte
Funktionsweise
Hydraulische Ventilfernsteuerung
Unsere hydraulische Ventilfernsteuerung ermöglicht einen präzisen Ventilbetrieb mit flexibler Installation und gewährleistet so Effizienz und Zuverlässigkeit. Das System bietet eine schnelle Steuerung mit minimalem manuellen Aufwand und ermöglicht so eine schnelle Betätigung und reduzierte Ausfallzeiten. Es unterstützt verschiedene Stellantriebe, sowohl Schwenkantriebe als auch lineare Antriebe, und seine kompakte, robuste Bauweise ist mit den meisten Ventilen in Marine-Anwendungen kompatibel, was wiederum die Betriebseffizienz erhöht.
Einsatzgebiete der Produkte
Informationsquellen
Dockwise ist das größte Halbtaucher-Schwergutfrachtschiff der Welt
Hydromechanische Verriegelungslösung von Emerson für das Ventilfernsteuerungssystem
Lokale Stromversorgungseinheit Damcos – Betriebssicherheit
Häufig gestellte Fragen
Effizientes Ventilmanagement ist der Schlüssel zu einem sicheren und effizienten Betrieb. Ventilfernsteuerungssysteme helfen, die Steuerung zu rationalisieren, die manuelle Arbeitsbelastung zu reduzieren und schnelle Ansprechzeiten für kritische Onboard-Systeme zu gewährleisten. In diesen häufig gestellten Fragen beantworten wir häufig gestellte Fragen zu unseren Ventilfernsteuerungssystemen, um Ihre Betriebseffizienz zu unterstützen.
Die Auswahl eines hydraulischen Ventilfernsteuerungssystems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Art und Größe des Schiffes, Anwendungsanforderungen und Betriebsumgebung.
Für Ventile mit hohem Drehmoment/Axialmoment, schnelle Betriebszeiten, raue, explosionsgeschützte Unterwasserumgebungen, in denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in Kombination mit einer hohen Lebensdauer entscheidend sind, sind hydraulisch betätigte Ventilfernsteuerungssysteme die ideale Lösung.
Ein Schraubenkeilantrieb verfügt über einen Mechanismus, der mithilfe eines Kolbens und eines Schraubenkeils lineare Bewegung in Rotationsbewegung umwandelt. Zu den Vorteilen dieser Bauweise zählen:
Hohes Abtriebsmoment: Bietet außergewöhnliches Drehmoment bei kompakter Größe und Gewicht.
Reibungsloser und präziser Betrieb: Gewährleistet zuverlässige und präzise Leistung.
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: Entwickelt, um rauen Bedingungen standzuhalten und somit optimal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.
Diese Eigenschaften machen Schraubenkeilantriebe zur optimalen Wahl für Anwendungen, die sowohl hohe Leistung als auch Präzision erfordern.
Ventilfernsteuerungssysteme werden wie folgt betrieben:
Elektrisch
Pneumatisch
Elektrohydraulisch
Hydraulisch
Jedes besitzt spezifische Vorteile, abhängig von der Bauweise, der Verfügbarkeit der Energieversorgung und den betrieblichen Erfordernissen des Schiffes.
Damcos Stellantriebe können ein Drehmoment von bis zu 32 000 Nm und ein Axialmoment von 290 kN liefern und eignen sich somit für alle Ventilgrößen und -arten an Bord Ihres Schiffes.
Green Oil-Technologie ist die umweltfreundliche Lösung von Emerson, die den VGP-Vorschriften entspricht, welche die Verwendung von umweltverträglichen Schmierstoffen (EALs) an allen Kontaktstellen zwischen Öl und Meerwasser vorschreiben. Durch diese Technologie wird im Ventilfernsteuerungssystem von Emerson Mineralöl durch EAL ersetzt.
Die Damcos Local Power Unit (LPU) von Emerson verfügt über fortschrittliche Intelligenz, um die Leistung und Zuverlässigkeit von Ventilfernsteuerungssystemen zu steigern.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:
Selbstlernen und Feedback-Anpassung
Integrierte Steuerung und Überwachung
Modulares und flexibles Design
Diese intelligenten Funktionen tragen zur Reduzierung des Wartungsaufwands, zur Erhöhung der Betriebseffizienz und zur Verbesserung der Sicherheitsstandards in maritimen Umgebungen bei.
In unserem Video erfahren Sie mehr:https://videos.emerson.com/detail/videos/highlighted/video/6286620032001/what-if-you-could-have-intelligent-valve-remote-control-damcos-lpu?autoStart=true
Die hydromechanische Verriegelungstechnologie von Emerson wurde entwickelt, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Ventilfernsteuerungssystemen in Marine-Anwendungen zu verbessern. Diese Technologie kombiniert Hydraulikdruck mit mechanischen Verriegelungsmechanismen, um Ventile sicher zu positionieren und zu fixieren, sodass sie während des Betriebs im gewünschten Zustand bleiben. Die Integration von hydromechanischen Verriegelungen löst kritische Herausforderungen bei der Ventilsteuerung, indem sie für eine ausfallsichere Methode zur Verhinderung unbeabsichtigter Ventilbewegungen sorgt, insbesondere bei Stromausfällen oder Systemstörungen. Dies trägt zur allgemeinen Betriebseffizienz und Sicherheit von Schiffen bei.
Sehen Sie mehr in unserem Video: https://videos.emerson.com/detail/video/4543733803001/emerson-s-hydro-mechanical-lock-solution-for-valve-remote-control-system?autoStart=true&q=locking