Kraftstoffüberwachungssysteme
Sorgen Sie für maximale Kraftstoffüberwachung und präzisen Betrieb
Integrieren Sie Messungen und steuern Sie den gesamten Kraftstoffüberwachungsprozess von der Bunkerung bis zum Verbrauch.
Unser zertifiziertes System bietet hochpräzise Echtzeitdaten und einen Überblick über Kraftstoff, Motor und Schiffsleistung, um die Einhaltung von Umweltvorschriften sicherzustellen. Unsere Massedurchflussmessgeräte für den Kraftstoffverbrauch sind mit intelligenter Systemverifizierung ausgestattet, um die Betriebsleistung und -integrität zu gewährleisten und Ihnen die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen zu ermöglichen.
Empfohlene Produkte
Funktionsweise
Bunkern von Kraftstoff
Unsere Coriolis-basierte Bunkerlösung ermöglicht rückverfolgbare, transparente und zertifizierte Messungen. Die Rohrgeometrie der Messgeräte der Elite-Serie ermöglicht dem System eine überlegene Genauigkeit im Vergleich zu anderen Durchflussmessgeräten.
Sein vielseitiges Design unterstützt den Wechsel zwischen verschiedenen Kraftstoffe ohne Modifikation. Echtzeit-Dateneinblicke helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen während des Bunkerns zu treffen und zukünftige Konflikte zu vermeiden.
Einsatzgebiete der Produkte
Medien
Whitepaper: Zertifizierte LNG-Bunkeranwendungen
Video: Lösung zur Kraftstoffmessung
Broschüre: Messung des Verbrauchs von Schiffskraftstoffen
Häufig gestellte Fragen
Unser Kraftstoffmesssystem steigert die Betriebseffizienz mit präzisen Kraftstoffdaten in Echtzeit. Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen dazu, wie das System einen zuverlässigen und effizienten Betrieb bei der Bunkerung und der Verbrauchsüberwachung von Kraftstoff unterstützt.
Die Micro Motion-Sensoren der F-Serie sind besser für die Messung des Kraftstoffverbrauchs geeignet, da sie im Vergleich zur Elite-Serie eine größere Beständigkeit gegenüber externen Vibrationen aufweisen. Dies macht sie in maritimen Umgebungen zuverlässiger und liefert dennoch präzise und stabile Messungen, die ideal für diese Anwendungen sind.
Fall 1 und Fall 2 beziehen sich auf unterschiedliche Aufbauten für die Messung des Kraftstoffverbrauchs. Fall 1 verwendet ein einzelnes Coriolis Durchflussmesssystem, um den gesamten Kraftstoffdurchfluss zum Motor oder zum Tank zu messen. Im Fall 2 kommen zwei Coriolis Durchflussmesssysteme zum Einsatz – eines für die Versorgungsleitung und eines für die Rücklaufleitung. Der Kraftstoffverbrauch wird dann als Differenz zwischen Speise- und Rücklaufstrom berechnet, um eine detailliertere Überwachung zu ermöglichen.
Die U-förmigen Coriolis Massendurchflussmessgeräte von Emerson haben eine niedrigere Resonanzfrequenz, was eine überragende Genauigkeit bei der Messung von belüfteten oder Mischphasenmedien ermöglicht. Dies macht sie besonders effektiv bei Bunkeranwendungen, für die eine präzise Messung entscheidend ist – selbst wenn Luft im Kraftstoff vorhanden ist.
Emerson Coriolis Durchflussmesssysteme werden für alternative Kraftstoffe in verschiedenen Branchen eingesetzt, einschließlich der Schifffahrt. Wir haben die Messsysteme für verschiedene Anwendungen mit alternativen Kraftstoffarten wie LNG, LPG, Methanol, Ammoniak, Biokraftstoffen und Wasserstoff geliefert.
ACM steht für Adaptive Consumption Measurement, eine Funktion, die zur Verbesserung der Genauigkeit des Kraftstoffverbrauchs in Marinesystemen entwickelt wurde. Da Motoren oft mit niedrigen Durchflussraten arbeiten, bei denen ein Null-Offset die Genauigkeit beeinträchtigen kann, beseitigt ACM automatisch den Offset zwischen den Vorlauf- und Rücklaufmessgeräten, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Dies gewährleistet eine hochpräzise Differenzdruckmessung beim Start des Motors und verbessert die Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Vorlauf- und Rücklaufkonfigurationen.