Bedeutung von Massen- und Füllstandsmessungen für das Kraftstoffmanagement
Sicherheit und Betriebseffizienz sind entscheidend für das Kraftstoffmanagement an Bord eines Tankschiffes. Die Besatzung muss Überfüllungsrisiken minimieren und die Lagernutzung maximieren. Unsere fortschrittlichen Lösungen mit hoher Genauigkeit und überragender Langzeitstabilität sorgen für die Tankersicherheit und für mehr Vertrauen der Besatzung in das Kraftstofftankmanagement. Herkömmliche Bunkermethoden können aufgrund der Peiltabellengenauigkeit, der Tankgurte, der Luft bei der Umfüllung und der Umrechnung von Volumen in Masse Fehler verursachen. Die Genehmigung des eichamtlichen Verkehrs durch Dritte schafft Vertrauen zwischen Kunden und Lieferanten. Das zertifizierte Bunkermesssystem von Emerson, das auf der Coriolis-Technologie basiert, bietet eine bewährte, rückverfolgbare und robuste Lösung. Die Geometrie des U-Rohrs ist für zweiphasige Bedingungen geeignet und liefert genaueste Messungen. Aperio, unser integriertes Steuerungs- und Überwachungssystem, verbindet nahtlos bis zu 6 Coriolis-Bunkerdurchflussmessgeräte und Tankfüllstandsmesser und bietet so einen umfassenden Echtzeitüberblick über den Bunkerbetrieb und den Inhalt der Kraftstofftanks.