Optimierter Betrieb von Containerschiffen durch integrierte Lösungen
Der effiziente Betrieb von Containerschiffen hängt vom präzisen und zuverlässigen Management von Kraftstoff, Ballast und Antrieb ab. Die Überwachung der Schlüsselvariablen in Echtzeit, intelligente Alarme und Diagnosen als Grundlage für die Entscheidungsfindung und die Fernsteuerung von Pumpen und Ventilen ermöglichen sofortige Maßnahmen. Gemeinsam treiben sie eine kontinuierliche Leistungsoptimierung über Containerschiffe hinweg an.
Lösungen in Aktion: Ballastmanagement für Containerschiffe
Ballastvorgänge
Das Ballastmanagement auf Containerschiffen ist für die Aufrechterhaltung der Stabilität während der unterschiedlichen Verladebedingungen und des Transports unerlässlich. Die genaue Füllstandsmessung mit Kompensation des Gerätestandorts gewährleistet Präzision. Die integrierte Pumpen- und Ventilsteuerung erhöht die Betriebssicherheit, während Alarme im Hafen- und Seemodus, dynamische Farbgebung und der Zusammenschluss von Tanks das Situationsbewusstsein und die Effizienz verbessern.
Lösungen in Aktion: Kraftstoffmanagement für Containerschiffe
Bunkern von Kraftstoff
Zertifizierte Systeme unterstützen das effiziente und sichere Bunkern auf Containerschiffen. Coriolis-Messgeräte mit U-förmiger Rohrkonstruktion gewährleisten einen genauen, konformen Kraftstofftransfer, während Radar-Messumformer eine präzise Tankfüllstandsmessung bieten. Die Ventilfernsteuerung erhöht die Betriebssicherheit und das Aperio Bunkermodul liefert vollständige Transparenz durch Datenaufzeichnung und Berichterstattung in Echtzeit.
Lösungen in Aktion: Antriebsoptimierung für Containerschiffe
Verstellpropeller (CPP)
KI-basierte Antriebsoptimierung für Verstellpropellersysteme auf Containerschiffen ermöglicht eine präzise Drehzahl- und Pitch-Regelung, die sowohl die Geschwindigkeit als auch die Kraftstoffeffizienz erhöht. Sie ist in die MyData-Plattform integriert und bietet eine Leistungsüberwachung in Echtzeit. Das CII-Berichtsmodul unterstützt Sie bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Tägliche Berichte liefern umsetzbare Erkenntnisse, die einen effizienten, konformen und kosteneffizienten Betrieb unterstützen.