Massengutfrachter

Integrierte Lösungen für die Tank- und Antriebsoptimierung von Massengutfrachtern​

Fallback image

Optimierter Betrieb von Massengutfrachtern durch integrierte Lösungen​

Der effizienter Betrieb von Massentgutfrachtern hängt von einem präzisen und zuverlässigen Kraftstoff-, Ballast- und Antriebsmanagement ab. Die Echtzeitüberwachung von Druck, Durchfluss, Füllstand und Temperatur (SEHEN), intelligente Alarme und Diagnosefunktionen als Entscheidungsgrundlage (ENTSCHEIDEN) und die Fernsteuerung von Pumpen und Ventilen (HANDELN) gewährleisten schnelle und informierte Maßnahmen. In Kombination können diese Elemente zu kontinuierlichen betrieblichen Verbesserungen (OPTIMIEREN) führen.​

Lösungen in Aktion: Ballastmanagement für Massengutfrachter​

Bulk Carriers - Ballast Operations​

Ballastvorgänge​

Der Umgang mit Ballast auf Massengutfrachtern ist für sicheres Verladen und Navigieren unerlässlich. Als Basis dient hierbei die präzise Füllstandsmessung mit Kompensation für den Gerätestandort. Integrierte Überwachung und Steuerung von Pumpen und Ventilen gewährleistet eine sichere und effiziente Handhabung. Alarme im Hafen- und Seemodus liefern wichtige Warnmeldungen, während dynamische Farbgebung und der Zusammenschluss von Tanks die Übersichtlichkeit und das Betriebsverständnis verbessern.​

Lösungen in Aktion: Kraftstoffmanagement für Massengutfrachter​

Bulk Carriers - Fuel Bunkering​

Bunkern von Kraftstoff​

Zuverlässige, zertifizierte Kraftstoffsysteme gewährleisten das sichere und effiziente Bunkern auf Massengutfrachtern. Coriolis-Messsysteme mit U-förmiger Rohrgeometrie bieten eichgenaue Messungen. Radar-Messumformer messen Tankfüllstände zuverlässig, während die Ventilfernsteuerung die Sicherheit und Kontrolle erhöht. Mit dem Aperio Bunkermodul können in Echtzeit Daten protokolliert und Berichte erstellt werden, damit Sie von vollständiger Transparenz profitieren.​

Lösungen in Aktion: Antriebsoptimierung für Massengutfrachter​

Bulk Carriers - CPP

Verstellpropeller​

KI-basierte Antriebsoptimierungssysteme für Massengutfrachter sorgen für eine akkurate Drehzahl- und Pitch-Regelung, die einen effizienten Betrieb und rationelles Geschwindigkeitsmanagement sicherstellen. Integriert in die MyData-Plattform ermöglichen diese Systeme die Überwachung in Echtzeit sowie CII-Compliance. Zuverlässige tägliche Leistungsberichte unterstützen bessere Entscheidungen und Kraftstoffeinsparungen.​

Expertise für Schifffahrtsanwendungen​