Integrierte Steuerungs- und Überwachungssysteme

Aperio, ein integriertes, cybersicheres Steuer- und Überwachungssystem, das die Optimierung Ihres Schiffs ermöglicht.

Aperio:  Zuverlässig sehen, entscheiden und handeln.

Das Aperio Integrated Control and Monitoring System integriert Produkte und Systeme nahtlos in eine zuverlässige, cybersichere Automatisierungsplattform. Unsere Komplettlösung aus einer Hand bietet Ihnen Vertrauen und das Kommando beim Betrieb Ihres Schiffes. Dabei vereint Emerson Fracht-, Ballast-, Bunker-, Kraftstoffverbrauch-, Alarm- und Antriebssysteme sowie Untersysteme in einer Lösung für alle Schiffstypen. Verbessern Sie Ihre Betriebseffizienz und minimieren Sie Ausfallzeiten mit einem einzigen Ansprechpartner. Aperio ermöglicht jedem an Bord ein müheloses Sehen, Entscheiden und Handeln.

Aperio verfügt über die Cybersicherheits-Typzulassung E27, die Sicherheitsfunktionen gemäß IACS UR E27 abdeckt. Dies bestätigt seinen Status als cybersicheres integriertes Steuerungs- und Überwachungssystem und schützt Ihren Betrieb vor Cybersicherheitsbedrohungen. ​

Products

Funktionsweise​

Integrated Control and Monitoring Systems - Alarm Management​

Alarmmanagement

Das Alarmsystem ist für die Überwachung kritischer Systeme an Bord konzipiert und kann so konfiguriert werden, dass Alarmanzeigen an bestimmten Standorten aktiviert werden können, was eine effektive Handhabung und eine genaue Statusdarstellung gewährleistet. Es verfügt über erweiterte Alarmverwaltungsfunktionen, einschließlich Gruppierungs-, Filter- und Darstellungsoptionen, die entwickelt wurden, um zeitgerechte und zugängliche Alarmanzeigen für sicheren Betrieb bereitzustellen.​

Expertise für Schifffahrtsanwendungen

Häufig gestellte Fragen​

Im Folgenden finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen, die Ihnen helfen, unsere Systemmerkmale, Integrationsoptionen und unsere Konformität innerhalb der Schifffahrtsindustrie besser zu verstehen.​

Aperio Integrated Control and Monitoring System (ICMS) verbindet nahtlos alle Ihre Onboard-Systeme. Unsere Projektexperten gewährleisten eine unkomplizierte Nutzung und bieten erstklassige Unterstützung für einen reibungslosen und effizienten Betrieb. ​

Unsere zuverlässigen Lösungen, darunter Frachtüberwachungs-, Ventilfernsteuerungs-, Kraftstoffmessungs- und Antriebsoptimierungssysteme, verschaffen Ihnen einen entscheidenden Vorteil. Mit uns als zentrale Anlaufstelle werden alle Ihre Bedürfnisse von einem einzigen, vertrauenswürdigen Anbieter erfüllt, der Sie bei jedem Schritt unterstützt.​

Da Reedereien immer fortschrittlichere Schiffstechnologien für Digitalisierung, Dekarbonisierung und das Wohlbefinden der Besatzung einsetzen, steigt die Datennutzung. Diese digitale Vernetzung erhöht die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit, sorgt aber auch für zunehmende Cyberbedrohungen. Schiffseigner und -manager müssen bei ihren Konnektivitätsstrategien der Sicherheit höchste Priorität einräumen.

Um maritime Cybervorfälle einzudämmen, hat die International Association of Classification Societies (IACS) zwei vereinheitlichte Anforderungen (Unified Requirements, URs) eingeführt: UR E26 – „Cyber Resilience of Ships“ (Cyber-Resilienz von Schiffen) und UR E27 – „Cyber Resilience of Onboard Systems and Equipment“ (Cyber-Resilienz von Onboard-Systemen und -Ausrüstungen). Diese URs legen Mindeststandards für die Cyber-Resilienz neuer Schiffe und ihrer vernetzten Systeme fest. Während sich E26 an Schiffbauer und -eigner richtet und sich E27 auf Systemanbieter konzentriert, ist es wichtig, beide Standards gemeinsam zu bewerten, um ein vollständiges Cybersicherheitsprofil eines Schiffes zu erhalten.

Aperio ist ein in Schiffen installiertes System, das kurz vor der E27-Zertifizierung steht. Nach mehreren Jahren auf dem Markt wurde es aktualisiert, um die E27-Standards zu erfüllen und so zu gewährleisten, dass alle Systeme der Reihe Aperio 6 und neuer konform sind. Ältere Aperio Systeme (Aperio 3 bis Aperio 5) werden jedoch nicht aktualisiert. Die Optimierungen für Aperio 6 sind nur der Anfang, denn das System wird stetig weiterentwickelt, um neuen Cybersicherheitsbedrohungen zu begegnen.