Präzise Füllstandsmessungen zur Nachrüstung von konventionellen Schiffen
Weltweit sind mehrere Umrüstungen in Arbeit, um konventionell angetriebene Schiffe für Methanol nachzurüsten. Bisher standen große Containerreedereien bei Methanol-Nachrüstungen an der Spitze. Wenn Methanol als Kraftstoff verwendet wird, muss die Tanküberwachung dem IGF-Code entsprechen, damit die Sicherheit des Schiffes auch bei Methyl-/Ethylalkohol und anderen Brennstoffen mit niedrigem Flammpunkt gewährleistett werden kann. Methanol ist leicht entzündlich und giftig und erfordert daher einen sorgfältigen Umgang.
Radarbasierte Lösungen sind die ideale Technologie für die Überwachung von Methanoltanks. Sie stellen eine zuverlässige und weit verbreitete Lösung für große Kraftstofftanks im Schiffahrtsbereich dar. Ein entscheidender Vorteil ist, dass nur ein Füllstandsmessgerät benötigt wird, da die Elektronik ohne Beeinträchtigung der Tankintegrität ausgetauscht werden kann. Technologien, bei denen im Störfall ein Tankeinstieg erforderlich ist, würden hingegen mehr Geräte erfordern, so dass die Komplexität und die damit verbundenen Risiken zunehmen. Durch die Integration der Radartechnologie von Emerson können auf Methanol umgerüstete Schiffe eine zuverlässigere Kraftstoffüberwachung erzielen.