Zuverlässige Füllstandsmessung in Ballastwassertanks auf Schiffen

Effizientes Management von Biozid- und Neutralisatorkonzentrationen

Reliable Level Measurement in Ballast Water Tanks on ships

Erkennen von Überfüllung und Engpässen mit zuverlässigen Messungen

Die Füllstandsmessung in Ballastwasseraufbereitungssystemen steht vor großen Herausforderungen. In Biozid- und Neutralisationsbehältern ist die genaue Dosierung von Bioziden für die Eliminierung invasiver Arten von entscheidender Bedeutung. Ungenaue Messwerte können zu schwankenden Konzentrationen, unwirksamen Behandlungen und Umweltgefahren führen. Eine kontinuierliche Überwachung ist für das Bestandsmanagement unerlässlich, um Engpässe und Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. Das Überfüllen oder Unterfüllen von Tanks kann zum Auslaufen von Tanks oder zu unzureichender Aufbereitung führen und somit ein Sicherheits- und Gesundheitsrisiko darstellen. Präzise Messungen in Neutralisatortanks gewährleisten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, wobei Ungenauigkeiten möglicherweise rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die raue Meeresumgebung erfordert robuste Messsysteme, die den Wartungsaufwand minimieren und einen langfristigen Betrieb gewährleisten.