Mittels Messinstrumentierung eine höhere Effizienz in der Einspeisungsstufe von Bergwerken erreichen

Einblicke in die wichtigsten Messpunkte für optimale Leistung der Einspeisungsstufe

Huge truck unloading kimberlite in a crusher in an open pit diamond mine , in Botswana

Einsatz von Echtzeitdaten zur Optimierung von Bergbauanlagen

In der Einspeisungsstufe, einem zentralen Verarbeitungsprozess von Bergwerken, wird das geförderte Erz in den Primärbrecher eingeführt. Aus diesem Grund sind die genaue Messung und Steuerung von Variablen wie Zufuhrgeschwindigkeit und Partikelgrößenverteilung entscheidende Elemente für eine optimale Leistung. Leider stoßen herkömmliche Messmethoden in dieser Phase des Bergbauprozesses häufig auf Probleme, wie u.a. Verstopfung und Verschleiß, die auf Variationen der Partikelgröße und Umwelteinflüsse zurückzuführen sind. Diese Einschränkungen können zu Ineffizienzen führen und die Prozesssteuerung behindern. Glücklicherweise stellen die Messgeräte von Emerson eine zuverlässige Lösung dar, die speziell für die Einspeisungsstufe im Bergbau entwickelt wurde. Dank ihrer fortschrittlichen Sensoren und intuitiven Analysen stellen die Messumformer von Emerson präzise Daten in Echtzeit zur Verfügung. So erhalten Bediener die Möglichkeit, den Einspeisungsprozess zu optimieren und auf diese Weise eine höhere Produktivität sowie operative Spitzenleistungen zu erreichen.