Optimierung von Lithiumzentrifugen und -verdickern mit Messinstrumenten
In den Polierphasen der Lithiumproduktion spielen Zentrifugen und Verdicker eine entscheidende Rolle bei der Trennung wertvoller Lithiumverbindungen von Verunreinigungen. Die Effizienz dieser Prozesse wirkt sich direkt auf die Ausbeute und Qualität der Lithiumprodukte aus und optimiert gleichzeitig das Wassermanagement. Durch den Einsatz präziser Messgeräte zur Überwachung von Durchfluss, Druck und Füllstand in Zentrifugen und Verdickern können Betriebe ihre Betriebsabläufe feinabstimmen und so die Effizienz der Zentrifugen überwachen, Rohrleckagen vermeiden und eine optimale Sedimentation am Boden der Verdicker gewährleisten. Dieser Abschnitt befasst sich mit der Integration von hochmodernen Überwachungstools, die zur Steigerung der Effizienz von Zentrifugen und Verdickern entwickelt wurden und letztendlich zur Optimierung von Lithiumgewinnungsraten, Produktreinheit und Wassermanagement führen.