Grundwassermanagement

Durchflussmessung an Hochdruck-Grundwasserleitungen

Image product application page on website

Grundwassermanagement im Bergbau

Das Grundwassermanagement ist im Bergbau unerlässlich. Oft ist eine ununterbrochene Entwässerung erforderlich, um Überschwemmungen im Untertagebetrieb zu verhindern. Das gewonnene Wasser kann auch zur Aufbereitung und Kühlung verwendet werden. Es muss aber sorgfältig bewirtschaftet werden, um eine übermäßige Entnahme oder Verunreinigung der örtlichen Wasserquellen zu vermeiden. Außerdem kann der Druck schnell über 100 bar (1500 psi) erreichen, und diese Großleitungen (über DN600) sind anfällig für Ablagerungen.
Für diese Herausforderungen bietet die kosteneffiziente Clamp-On-Ultraschall-Durchflussmessung die Lösung, auf die sich unsere Partner weltweit jeden Tag verlassen.