Hochtemperatur-Durchflussmessung in der Metallerzeugung
Wärmetauscher und Dampferzeuger sind unverzichtbare Komponenten, die die Energieeffizienz und Prozesssteuerung in der Metallproduktion maßgeblich verbessern.
Wärmetauscher werden zur Rückgewinnung von Abwärme aus Hochtemperaturprozessen wie zum Beispiel in Hochöfen und Elektrolichtbogenöfen eingesetzt und geben diese Wärme an die zulaufende Luft oder das Wasser ab, um den Energieverbrauch zu senken. Sie helfen auch bei der Kühlung von geschmolzenen Metallen, Gasen oder Maschinen, um optimale Temperaturen für Prozesse wie Gießen und Walzen zu gewährleisten.
Dampferzeuger generieren aus Wasser Dampf, der zur Stromerzeugung, zum Antrieb mechanischer Geräte und zur Bereitstellung von Prozesswärme in Brennöfen, Schmelzöfen oder Walzwerken verwendet wird. Außerdem werden sie bei Trocknungsvorgängen eingesetzt und tragen dazu bei, die für das Schmelzen oder Raffinieren von Metallen erforderliche Wärme aufrechtzuerhalten. Zusammen verbessern diese Systeme nicht nur die Energieeffizienz der Metallproduktion, sondern tragen auch zu Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit bei, indem sie den Brennstoffverbrauch reduzieren und den gesamten CO2-Fußabdruck der Industrie verringern.