Clamp-On-Durchflussmesser für Kesselwasser und Dampf
Die Energieerzeugung ist ein wichtiger Bestandteil des Bergbaus, insbesondere an abgelegenen Standorten, da sie wesentliche Prozesse wie die Förderung, die Verarbeitung und den Betrieb von Maschinen antreibt. Angesichts zunehmender Umweltauflagen und steigender Energiekosten ist es noch wichtiger geworden, den Energieverbrauch effektiv zu steuern und zu überwachen. Dies trägt nicht nur zur Verbesserung der Energieeffizienz bei, sondern verringert auch die Umweltemissionen und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften. Eine ordnungsgemäße Überwachung und Berichterstattung ist notwendig, um genaue Berichte für die Behörden zu erstellen, damit die Vorschriften eingehalten und Strafen vermieden werden können. Außerdem ist das Messen von Kesselwasser und Dampf mit hohen Temperaturen verbunden und eine Unterbrechung der Versorgung ist unbedingt zu vermeiden. Ultraschall-Clamp-on-Durchflussmesser, die für Hochtemperaturanwendungen entwickelt wurden, machen dies möglich.