Verbesserung der Effizienz, Zuverlässigkeit und Produktgasqualität von ASU
Luftzerlegungsanlagen müssen kontinuierlich hochreinen Sauerstoff, Stickstoff und Argon liefern und gleichzeitig den Energieverbrauch, die Produktqualität und das betriebliche Risiko unter Kontrolle halten. Die Messtechnik von Emerson ermöglicht zuverlässige Druck-, Temperatur-, Durchfluss- und Gasmessungen in Anwendungen zur Verdichtung, Reinigung, Kühlung und Produktgasbehandlung. Mithilfe präziser, stabiler Daten können Betreiber Leckagen und Prozessstörungen früher erkennen, Spezifikationen einhalten, die Effizienz verbessern und eine zuverlässige Gasversorgung für die kohlenstoffarme Stahlerzeugung unterstützen. Eingriffsfreie und inline arbeitende Messinstrumente können bei kritischen Flüssigkeits- und Gasströmen eingesetzt werden, während sie gleichzeitig den Wartungsaufwand verringern und ungeplante Prozessunterbrechungen vermeiden.