Höhere Stahlqualität und bessere Konverterregelung bei der Verarbeitung von direktreduziertem Eisen (DRI) dank innovativer Messtechnik

Gewinnen Sie präzise Einblicke in Ihre Prozesse, um Stillstandszeiten zu reduzieren, die chemische Zusammensetzung gezielt zu steuern und eine gleichbleibend hohe Qualität des flüssigen Stahls bei geringem Verunreinigunggrad s sicherzustellen.

steel mills converter filling materials, closeup of photo

Reduzierung von Prozessschwankungen im Konverter durch präzise Messtechnik.

Optimieren Sie die Leistung Ihrer Konverter bei der Stahlerzeugung aus direktreduziertem Eisen (DRI) mit der Messtechnik von Emerson. Zuverlässige Durchfluss-, Temperatur-, Füllstands-, Druck- und Gasmessungen liefern dem Bedienpersonal einen klaren Einblick in die kritischen Prozessbedingungen beim Schmelzen und Raffinieren in Echtzeit. Dank der höheren Prozesstransparenz können Teams schneller auf Veränderungen reagieren, die Entfernung von Verunreinigungen und die Kontrolle der chemischen Zusammensetzung verbessern, Stillstandszeiten reduzieren und durchgängig Flüssigstahl mit höherem Reinheitsgrad und gleichbleibend hoher Qualität produzieren. Vom Einschmelzen von direktreduziertem Eisen (DRI) oder heißbrikettiertem Eisen (HBI) bis zur abschließenden Raffination tragen die Lösungen von Emerson zu einem stabilen Betrieb, sichereren Entscheidungen und einer zuverlässigeren Konverterregelung bei.