Verbessern Sie die Zuverlässigkeit von DRI-Kühlgaskompressoren durch genauere Messungen

Gewinnen Sie zuverlässige Einblicke in Durchfluss, Druck und Temperatur, um Kompressoren zu schützen und die Recyclingfähigkeit von reduzierendem Gas zu stabilisieren.

Industrial compressor station with electric motors.

Kühlgaskompressoren schützen und DRI-Leistung aufrechterhalten

Kühlgaskompressoren sind für den Reduktionsgas-Recyclingkreislauf in Anlagen für direkt reduziertes Eisen (DRI) von entscheidender Bedeutung. Instabile Durchfluss-, Druck- und Temperaturwerte können die Kompressoreffizienz verringern, die Gasaufbereitung stören, den Energieverbrauch erhöhen und das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten erhöhen. Die Messinstrumentierung von Emerson bietet zuverlässige Prozesseinblicke in Kühlung, Reinigung, Kompression und Wiedererhitzung. Genaue Gasdurchfluss-, Druck-, Füllstands- und Temperaturmessungen helfen Bedienern, Änderungen früher zu erkennen, einen stabilen Kompressorbetrieb aufrechtzuerhalten, die Ausrüstung zu schützen und eine gleichbleibende Reduktionsgasqualität für den Schachtofen zu unterstützen. Nicht-invasive und drahtlose Optionen können zudem die Installation vereinfachen und die Sichtbarkeit an schwer zugänglichen Messpunkten verbessern.