Die Regelung von DRI-Vertikalschachtöfen mit zuverlässiger Messtechnik verbessern

Gewinnen Sie einen klareren Einblick in den Prozess, um die DRI-Stabilität, Betriebszeit und Effizienz zu verbessern und gleichzeitig das Betriebsrisiko zu senken.

Improve DRI Vertical Shaft Furnace Control with Reliable Measurement Instrumentation

Die Leistung von DRI-Vertikalschachtöfen durch bessere Prozesse steigern

Eine stabile Eisenschwammproduktion hängt von der Aufrechterhaltung der richtigen Bedingungen im gesamten Vertikalschachtofen ab. Unvollständige Transparenz über Reduktionsgasdurchfluss, Temperatur, Flüssigkeitsdurchfluss und Füllstand kann zu Prozessvariabilität, übermäßigem Energieverbrauch, ungeplanten Stillstandzeiten und inkonsistenter Produktqualität führen. Die Messtechnik von Emerson hilft dem Bedienpersonal, kritische Prozessvariablen mit größerer Sicherheit zu überwachen, von Ofentemperatur und Gasbedingungen bis hin zu Kühl- und Brauchwasserdurchfluss. Mit zuverlässigen, verwertbaren Daten können Teams Änderungen früher erkennen, die Regelung verbessern, die Ausrüstung schützen und eine sicherere, effizientere Eisenerzreduzierung unterstützen.